제품 게시
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact
    Purmo

    PURMO Ventil Compact

    별점 3.3/53.3(16 리뷰)
    The versatile PURMO Ventil Compact panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in thermostatic Oventrop valve insert providing pre-setting.
    사양
    • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
    기술 사양
    • 특징 참조purmo-ventil-compact-panel-radiators
    • 제품군Purmo
    • 제품분류Panel radiators
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-21
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
    • OmniClass 번호23-33 15 21 15
    • OmniClass 제목Plate Radiators
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 아시아
    네덜란드
    오스트레일리아
    중국
    덴마크
    카자흐스탄
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    리투아니아
    몰도바
    벨기에
    벨로루시
    슬로베니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    헝가리