제품 게시
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
    Purmo

    Vertical

    별점 4.7/54.7(6 리뷰)

    The Vertical panel radiators are a vertical variant intended for installation on narrow and tall fragments of walls. The radiators are equipped with convection fins (except for the 10 and 20 types) and side covers (except for the 10 type). They have no top grille. Four bottom and two top G ½" threaded female connectors allow for bottom (including central) or side connection. The radiator is not equipped with a built-in thermostatic valve insert.

    사양
    • Heigth (mm) 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

      Length (mm) 300, 450, 600, 750

      Pitch: 33 mm (water channels), 33 mm (convection fins)

      Connections: 6 x G1/2" female (15/21)

      Installation: MCW-V Brackets

      Accessories: MCW-V Brackets, 2 side covers, installation clips, 1 rotating airvent, 3 blind stops, screws

      and plugs.

      Packaging: The radiators are factory packed in heat shrinkable film. The radiators are protected with the

      alongside cardboard sheets and top and bottom cardboard endboxes.

      Guarantee: 10 Years

    기술 사양
    • 특징 참조purmo-vertical-panel-radiators
    • 제품군Purmo
    • 제품분류Panel radiators
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-21
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • ETIM 코드EC011022
    • ETIM 이름Panel radiator
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
    • OmniClass 번호23-33 15 21 15
    • OmniClass 제목Plate Radiators

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 아시아
    네덜란드
    오스트레일리아
    중국
    노르웨이
    카자흐스탄
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    리투아니아
    몰도바
    벨기에
    벨로루시
    스웨덴
    슬로바키아
    슬로베니아
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    우크라이나
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리