제품 게시
Radson NG Compact Reno
Purmo

Radson NG Compact Reno

Radson Compact Reno panel radiators with profi led heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side. Available at height of 554 mm ( side connections pitch - 500 mm ) allow easy replacement of cast-iron radiators.
사양
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
기술 사양
  • 특징 참조radson-compact-reno-panel-radiators
  • 제품군Radson
  • 제품분류Panel radiators
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-21
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • ETIM 코드EC011022
  • ETIM 이름Panel radiator
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
  • OmniClass 번호23-33 15 21 15
  • OmniClass 제목Plate Radiators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽
폴란드