제품 게시
Banga Central Towel Warmer
Finimetal

Banga Central Towel Warmer

Banga Raccord Central, the first-price towel dryer with a sober and functional design
사양
  • Towel Warm in high quality steel section
    Operates on the central heating circuit.
    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
    Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
    Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
    Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
    Working pressure: 10 bar.
    Standards: CE - NF

기술 사양
  • 특징 참조banga-central
  • 제품군Radiators
  • 제품분류Towel warmers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료에폭시
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • UNSPSC 이름Space heaters
  • UNSPSC 코드40101819
  • Uniclass 2015 코드TE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 설명Space heaters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 15 00
  • OmniClass 제목HVAC Heating Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

지역 가용성

유럽
프랑스