제품 게시
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
    Finimetal

    Chorus Vertical Radiator

    From 500 to 4000 mm high, functional and astute the simple Vertical Chorus adapt to the space available. Thanks to the universal connection, 14 possible connections allow an easy and discreet installation.
    사양
    • Decorative Radiator Works on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles with flat emitter tubes 70x11mm (depth 12,5/10th mm) Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: Universal Connection 6 x G ½” Max. operating pressure: 4 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE - NF
    기술 사양
    • 특징 참조chorus-v
    • 제품군Radiators
    • 제품분류Design
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-27
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료에폭시
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Space heaters
    • UNSPSC 코드40101819
    • Uniclass 2015 코드TE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 설명Space heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 번호23-33 15 00
    • OmniClass 제목HVAC Heating Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽
    프랑스