제품 게시
Opus H Radiator
Opus H Radiator
    Finimetal

    Opus H Radiator

    Roundness of the tubes, lightness, transparency, the Opus integrates easily into modern style interiors.
    사양
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm); Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016,; Color: standard White Sanitary Ral - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: 50 reversible left / right, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and NF
    기술 사양
    • 특징 참조opus-h
    • 제품군Radiators
    • 제품분류Design
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-01-24
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료에폭시
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Space heaters
    • UNSPSC 코드40101819
    • Uniclass 2015 코드TE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 설명Space heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 번호23-33 15 00
    • OmniClass 제목HVAC Heating Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽
    프랑스