제품 게시
Tahiti Surf Towel Warmer
Tahiti Surf Towel Warmer
    Finimetal

    Tahiti Surf Towel Warmer

    Performance, Tahiti Surf has personality with its delicate curves and curved tubes.
    사양
    • Towel Warm in high quality steel section
      Heating medium: water.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 4 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“ connection
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    기술 사양
    • 특징 참조tahiti-surf
    • 제품군Radiators
    • 제품분류Towel warmers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-01-24
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료에폭시
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Space heaters
    • UNSPSC 코드40101819
    • Uniclass 2015 코드TE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 설명Space heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 번호23-33 15 00
    • OmniClass 제목HVAC Heating Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽
    프랑스