제품 게시
NATURA Monocouche decorative façade system (6 colors)

NATURA Monocouche decorative façade system (6 colors)

Weber Brazil, products quartzolit system composed of rolled adherence primer (for concrete surfaces), decorative monocouche render (6 colors available) and water repelling solution for façades on structural masonry buildings.
사양
  • This system is indicated for structural masonry low-cost buildings, with maximum of 4 floors above ground.
기술 사양
  • 특징 참조monocapa_natura
  • 제품군Wall
  • 제품분류Monocouche systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료시멘트
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Wall finishing materials
  • UNSPSC 코드301615
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 설명Cementitious renders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 70 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Finishes
  • OmniClass 번호23-15 15 27
  • OmniClass 제목Renders
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls