제품 게시
TEXTURACRILL Acrylic texture system - Sprayable lime mineral mortar + Texturacrill

TEXTURACRILL Acrylic texture system - Sprayable lime mineral mortar + Texturacrill

Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, projectable render and acrylic texture finishing.
사양
  • This system is indicated for standard masonry buildings, for acrylic texture finishing, using projectable render to increase productivity on jobsite.
기술 사양
  • 특징 참조texturacrill_reboco_projetavel
  • 제품군Wall
  • 제품분류Textures for façades
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료시멘트
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
  • UNSPSC 이름Exterior finishing materials
  • UNSPSC 코드3015
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_64_02
  • Uniclass 2015 설명Acrylic renders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 70 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Finishes
  • OmniClass 번호23-15 15 27
  • OmniClass 제목Renders
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls