제품 게시
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
    Quooker

    Soap Dispenser Quooker

    Optional accessory designed to complement your Quooker system: 

    Nordic soap dispenser - Matching soap dispenser available in coordinated Quooker finishes.

    Our refillable soap dispensers perfectly match the Quooker tap’s design and finish, creating a clean, streamlined look on any worktop. No more gunky soap bars or cluttering bottles of handwash. 

    The pump’s easy to work with one hand, and a cinch to refill from the top.
    The soap container sits below the work surface. And its clever asymmetric design makes the most of the space in your cupboard.

    사양
    • Available in finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)
      Gold (GLD)

    기술 사양
    • 특징 참조soap-dispenser
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Soap Dispenser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)35
    • 깊이(mm)100.5
    관련성
    • 주 재료Stainless steel 304
    • 부 재료PVD coating
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010549
    • ETIM 이름Soap dispenser
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 25 29 13
    • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽
    아랍에미레이트
    네덜란드
    이스라엘
    노르웨이
    홍콩
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    아이슬란드
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    폴란드
    프랑스