제품 게시
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Shower combination with Mira 360m hand shower, slide bar, hand shower holder and shower hose 1.25 m long
사양
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
기술 사양
  • 특징 참조11688005
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
벨기에
영국