제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
rada/products/bf3e9f94-73f7-479b-b721-fd419fd5b575
홈
카테고리
위생
샤워실
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
사용 불가: 미국
RADA
팔로우
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
Vandal-resistant shower head / wash basin spout, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 8 l / min / 5 l / min
다운로드
사양
사양
• Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar
기술 사양
기술 사양
특징 참조
21640001
제품군
Sanitary
제품분류
Showers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-10-29
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/rada-lr-brausekopf-waschtischauslauf/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
플라스틱
설계국가
독일
제조국가
독일
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
객체
지역 가용성
유럽
네덜란드
독일
벨기에
영국
비슷한 제품
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드