제품 게시
Mira 360m Handbrause
RADA

Mira 360m Handbrause

Hand shower with 4 different spray patterns
사양
  • • Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
기술 사양
  • 특징 참조21688001
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Silicone
  • 부 재료ABS
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
벨기에
영국