제품 게시
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
사양
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
기술 사양
  • 특징 참조21930410
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
벨기에
영국