제품 게시
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Rada shower head with arm and ball head
사양
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
기술 사양
  • 특징 참조72967-CP
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
벨기에
영국
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText