제품 게시
Rada Pulse Relay Box
RADA

Rada Pulse Relay Box

Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans. Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.
기술 사양
  • 특징 참조Rada-Pulse-Relay-Box
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Other Sanitary
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)57
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_47_50
  • Uniclass 2015 설명Luminaire sub-circuit relays

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
벨기에
영국