제품 게시
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

별점 4.3/54.3(20 리뷰)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
사양
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
기술 사양
  • 특징 참조pline-plaf
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Pline
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016
  • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 00
  • OmniClass 제목Electrical Lighting
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽
프랑스