제품 게시
R3 U.Screen
Ragnars

R3 U.Screen

An aesthetic solution for front-and side screening for a reasonable price

기술 사양
  • 특징 참조1600
  • 제품군R3
  • 제품분류U.Screen
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-12-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)622
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료직물
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_25_30
  • Uniclass 2015 설명Freestanding screens

지역 가용성

유럽 북미