제품 게시
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Rak Ceramics
보관됨

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

기술 사양
  • 특징 참조RAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • 제품군METROPOLITAN
  • 제품분류Toilets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)340
  • 너비(mm)337
  • 깊이(mm)525
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가아랍에미레이트
  • 제조국가아랍에미레이트
  • 순 중량(Kg)28.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets