당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

RAK-MORNING - Bidet

문서 번호: RAK-MORNING-RAK-MORNING-COMFORT-HEIGHT-42CM-BACK-OPEN-MORBD2215AWHA
제조 업체: Rak Ceramics
제품군: MORNING
제품 그룹: Bidets
너비 (mm): 365
높이 (mm): 420
깊이 (mm): 520
게시 날짜: 2019-03-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.


주요 자료: Ceramics
보조 자료: Ceramics
설계: United Arab Emirates
제조: United Arab Emirates
무게순 (Kg): 19.5

BIMobject 카테고리: 위생 - 비데
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Bidets
UNSPSC 코드: 30181502
Uniclass 1.4 코드: L7215
Uniclass 1.4 설명: Bidets
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 설명: Bidets
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 설명: Bidets
NBS Reference 코드: 35-06-11
NBS Reference 설명: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClass 번호: 23-31 23 00
OmniClass 제목: Bidets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Bidets

이름
Colour Alpine White
Height 420 mm
Length 520 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®