문서 번호: | RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA |
---|---|
제조 업체: | Rak Ceramics |
제품군: | RESORT |
제품 그룹: | Basins |
너비 (mm): | 580 |
높이 (mm): | 140 |
깊이 (mm): | 365 |
게시 날짜: | 2019-03-01 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/rak-ceramics/product/rak-resort-wash-basin-counter-top-58cm-rst01awha
주요 자료: | Ceramics |
---|---|
보조 자료: | Ceramics |
설계: | United Arab Emirates |
제조: | United Arab Emirates |
무게순 (Kg): | 7.5 |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 세면기 |
---|---|
IFC 분류: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 코드: | L7212 |
Uniclass 1.4 설명: | Washbasins |
Uniclass 2.0 코드: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 설명: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_96 |
Uniclass 2015 설명: | Wash basins, sinks and troughs |
NBS Reference 코드: | 31-79 |
NBS Reference 설명: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
이름 | 값 |
---|---|
Colour | Alpine White |
Height | 140 mm |
Length | 580 mm |
Material | Vitreous china |
Mounting | Counter Top |
Width | 365 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Length | 580 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Colour | Alpine White |
Material | Vitreous china |
BIMobject®