제품 게시
RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall
Rak Ceramics
보관됨

RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

기술 사양
  • 특징 참조RAK-SENSATION-WATER-CLOSET-BACK-TO-WALL-P-S-TRAP-62CM-WITH-HIDDEN-FIXATIONS-SENWC1146AWHA-SENWT1800AWHA
  • 제품군SENSATION
  • 제품분류Toilets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)620
관련성
  • 주 재료ABS
  • 부 재료크롬
  • 설계국가아랍에미레이트
  • 제조국가아랍에미레이트
  • 순 중량(Kg)31.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets