제품 게시
RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung
Rak Ceramics
보관됨

RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

기술 사양
  • 특징 참조RAK-TONIQUE-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-55CM-TQ13AWHA
  • 제품군TONIQUE
  • 제품분류Toilets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가아랍에미레이트
  • 제조국가아랍에미레이트
  • 순 중량(Kg)24.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets