제품 게시
New Fly Wash Basin Mixer 570201
ramonsoler.

New Fly Wash Basin Mixer 570201

별점 5.0/55.0(8 리뷰)
Basin mixer S2
사양
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
기술 사양
  • 특징 참조57A303537
  • 제품군New Fly
  • 제품분류New Fly Wash Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)185
  • 깊이(mm)245
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

지역 가용성

유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미