제품 게시
New Fly Bath & Shower Mixer 570502 S
ramonsoler.

New Fly Bath & Shower Mixer 570502 S

Bath and shower mixer without shower kit
사양
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12l/min (Shower) - 20 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
기술 사양
  • 특징 참조57C303572
  • 제품군New Fly
  • 제품분류New Fly Bathtub & Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)160
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011329
  • ETIM 이름Shower mixing tap
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showering
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 15 17
  • OmniClass 제목Bathtub Components
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

지역 가용성

유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미