한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The Soundguard is a lightweight, mobile and easily installed temporary sound barrier that reduces sound up to -24dB. Due to its light weight and easy montage, long distances are installed in short hours.
After installation, the reduced sound level and insight protection gives the workers an unprecedented work environment in terms of actual safety as well as the massively increased perception of safety. The sound barrier also reduces noises from the work site, making life easier for nearby residents.
The system is highly modular. Use soundguard sections with windows or add another soundguard section, a fence or barbed wire on top.
If the barrier needs to be angled over 6 degrees, the system comes with components for that as well, so no modification to the system needs to be done.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.