문서 번호: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
제조 업체: | Rare |
제품군: | STEEL OUT |
제품 그룹: | Shower Trays |
너비 (mm): | 800 |
높이 (mm): | 75 |
게시 날짜: | 2019-04-12 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
설치 지침: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
기술 설명: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | Wood |
설계: | Italy |
제조: | Italy |
BIMobject 카테고리: | 위생 - Shower trays |
---|---|
IFC 분류: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 이름: | Sanitary ware |
UNSPSC 코드: | 301815 |
Uniclass 1.4 코드: | L72143 |
Uniclass 1.4 설명: | Shower trays |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 설명: | Shower Trays |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 설명: | Shower trays |
NBS Reference 코드: | 35-06-84 |
NBS Reference 설명: | Shower Trays |
OmniClass 번호: | 23-31 17 00 |
OmniClass 제목: | Showers |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®