제품 게시
2400-808NSP Call Box (Flush Mount)
보관됨

2400-808NSP Call Box (Flush Mount)

  • Brushed Stainless Steel face plate, metal back box
  • Designed to be powered by the Distribution Module and requires a single pair from the Distribution Module
  • Recordable location message (25 seconds)
  • On-site programming
  • IBC, NFPA and ADAAG Code compliant
  • Braille label
사양
    • Dimensions:
      • Face Plate: 9-1/2"H x 7-1/2"W
      • Back Box: 8"H x 6"W x 3"D
기술 사양
  • 특징 참조2400-808NSP_call-box
  • 제품군Area of Refuge System
  • 제품분류Command Center (1-116 Call Boxes)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • UNSPSC 이름Information Technology Broadcasting and Telecommunications
  • UNSPSC 코드43
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_88
  • Uniclass 2015 설명Telecoms equipment
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 32 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ring-Down Emergency Telephones
  • OmniClass 번호23-37 27 17
  • OmniClass 제목Emergency Call Equipment