제품 게시
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

사양
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

기술 사양
  • 특징 참조Ravatherm-XPS-X-SHAPE
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-09-30
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 보호 코팅