제품 게시
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

기술 사양
  • 특징 참조ASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • 제품군Boilers & Water Heaters
  • 제품분류Storage Tanks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-01-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
  • IFC 분류탱크
  • OmniClass 번호23-27 29 19
  • OmniClass 제목Tanks