문서 번호: | redbuilt-parallel-redl_redw |
---|---|
제조 업체: | RedBuilt |
제품군: | Construction |
제품 그룹: | Wood Trusses |
게시 날짜: | 2018-10-17 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
제품 데이터 url: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
설치 지침: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/redbuilt/product/redbuilt-parallel-redl_redw
주요 자료: | Wood |
---|---|
보조 자료: | Steel |
설계: | United States |
제조: | United States |
BIMobject 카테고리: | 건축 - 프레임 및 트러스 |
---|---|
UNSPSC 이름: | Wood trusses |
UNSPSC 코드: | 30103606 |
Uniclass 1.4 코드: | L3523 |
Uniclass 1.4 설명: | Trusses |
Uniclass 2.0 코드: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 설명: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 코드: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 설명: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
OmniClass 번호: | 23-13 35 19 13 17 |
OmniClass 제목: | Wood Trusses |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | MSR Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | MSR Lumber |
BIMobject®