제품 게시
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and uses steel reinforcement support in the rim of the bath. An affordable and reliable bath, Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    기술 사양
    • 특징 참조1792823
    • 제품군Base
    • 제품분류Base
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-31
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)715
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파

    지역 가용성

    오세아니아
    오스트레일리아