제품 게시
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Right Hand Drain-Left Hand Bowl
Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Right Hand Drain-Left Hand Bowl
    Reece

    Franke Flash Flx621 Double Bowl Sink Only Right Hand Drain-Left Hand Bowl

    기술 사양
    • 특징 참조2008346
    • 제품군Franke
    • 제품분류Flash
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)1160
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크

    지역 가용성

    오세아니아