제품 게시
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
    Reece

    Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel

    A sweeping, smooth flush laundry tub. The Edgeline MKII Laundry Trough features a unique curved back and rear mounted waste for that slimline, modern laundry look.
    기술 사양
    • 특징 참조2046238
    • 제품군Clark
    • 제품분류Edgeline Mk II
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)580
    • 깊이(mm)470
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기

    지역 가용성

    오세아니아
    오스트레일리아