제품 게시
Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel
Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel
    Reece

    Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel

    Classic and simple design, the Base Compact Laundry Trough is the perfect builder's choice and a trough sure to suit any project.
    기술 사양
    • 특징 참조9504717
    • 제품군Base
    • 제품분류Base
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-31
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)235
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기

    지역 가용성

    오세아니아
    오스트레일리아