제품 게시
Base Laundry Trough & Cabinet 45 Litres 1 Tap Hole Stainless Steel / White
Base Laundry Trough & Cabinet 45 Litres 1 Tap Hole Stainless Steel / White
    Reece

    Base Laundry Trough & Cabinet 45 Litres 1 Tap Hole Stainless Steel / White

    Classic and simple design, the Base Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
    기술 사양
    • 특징 참조9504719
    • 제품군Base
    • 제품분류Base
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)870
    • 너비(mm)500
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기

    지역 가용성

    오세아니아