제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
reece/products/09e8034f-4d62-444c-a7b0-6fe56b5afda7
홈
카테고리
위생
Compound Units
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
사용 불가: 미국
Reece
팔로우
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Double Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9504722
제품군
Base
제품분류
Base
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-03-31
에디션 넘버
1
높이(mm)
870
너비(mm)
495
링크
링크
제품 URL
https://www.reece.com.au/product/-9504722
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Compound Units
지역 가용성
오세아니아
오스트레일리아
비슷한 제품
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
다운로드
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
다운로드
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
다운로드
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
다운로드
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
다운로드
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
다운로드