제품 게시
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

기술 사양
  • 특징 참조RAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • 제품군REHAU Furniture Boards
  • 제품분류RAUVISIO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1300
  • 너비(mm)2800
  • 깊이(mm)19
관련성
  • 주 재료HPL laminate
  • 부 재료MDF 보드
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)58
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_35
  • Uniclass 2015 설명Covering and finishing products
  • OmniClass 번호23-13 19 11 11
  • OmniClass 제목Thin Sheets