제품 게시
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW

    REHAU | ARALYA | WINDOW

    The Aralya Design Series, with its glazing width of 62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Aralya design allows the implementation of all types of openings.

    사양
    • Elevation width frame/sash:

      108mm to 128mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    기술 사양
    • 특징 참조ARALYA_WINDOW
    • 제품군REHAU | ARALYA
    • 제품분류REHAU | ARALYA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-12-19
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)77
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Tilt and Turn Windows
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Doors and windows and glass
    • UNSPSC 코드3017
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득