제품 게시
KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Benefits & features

Rehlko premium quality

  • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
  • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production-tested
  • The generator sets are designed in accordance to ISO8528-5 performance class G3 and accepts rated load in one step

Rehlko premium performances

Engines

  • Low fuel consumption thanks to a high technology common rail injection engine
  • A smaller footprint thanks to a high power density
  • Low temperature starting capability
  • Long maintenance interval

Alternator

  • Provide industry leading motor starting capability
  • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
  • Built with a class H insulation and IP23

Cooling

  • A flexible solution using an electrical driven radiator fan
  • High temperature and altitude product capacity available

Control Panel

  • The Rehlko wide controller range provide the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

Rehlko worldwide support

  • A standard three-year or 1000-hour limited warranty for standby applications.
  • A standard two-year or 8700-hour limited warranty for prime power applications.
  • A worldwide product support 
기술 사양
  • 특징 참조RPS-50-KD2500-E-05
  • 제품군Electrical Generators, Single Units
  • 제품분류Diesel Generator Sets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2555
  • 너비(mm)2442
  • 깊이(mm)4566
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)15817
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Power Generation & Light
  • IFC 분류발전기
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 설명Generator sets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 32 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass 번호23-35 11 15 11
  • OmniClass 제목Diesel Generator Sets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아 북미 남아메리카
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
영국령 인도양 지역
리유니온
몰도바
예멘
마다가스카르
몰타
오만
마요트
벨기에
요르단
말라위
벨로루시
우즈베키스탄
말리
보스니아 헤르체고비나
이라크
모로코
북마케도니아
이란
모리셔스
불가리아
이스라엘
모리타니아
산마리노
인도
모잠비크
세르비아
조지아
베냉
스발바르 얀마옌 제도
카자흐스탄
보츠와나
스웨덴
카타르
부룬디
스위스
캄보디아
부르키나 파소
스페인
쿠웨이트
상투메프린시페
슬로바키아
키르기스스탄
서사하라
슬로베니아
타지키스탄
세네갈
아이슬란드
터키
세인트헬레나
아일랜드
투르크메니스탄
소말리아
안도라
파키스탄
수단
알바니아
팔레스타인
시에라리온
에스토니아
알제리
영국
앙골라
오스트리아
에리트레아
올란드 제도
에스와티니
우크라이나
우간다
이탈리아
이디오피아
저지섬
이집트
지브롤터
잠비아
체코 공화국
적도 기니
크로아티아
주부티
키프러스
중앙아프리카공화국
포르투갈
짐바브웨
폴란드
차드
프랑스
카메룬
핀란드
카보베르데
헝가리
케냐
코모로