제품 게시
Metal Casement Window
Metal Casement Window

    Metal Casement Window

    Metal Casement Window – The casement window is known for its simple, clean lines with crisp profiles which allows our casement and awning windows to integrate with any modern window application. Engineered and tested, our casements provide design flexibility to allow the architect to stay true to authentic modern design.
    기술 사양
    • 특징 참조metal-casement
    • 제품군Windows
    • 제품분류Metal Casement
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    북미