제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
홈
카테고리
위생
저장
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
다음에서 사용 가능 미국
Rej Design
팔로우
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
5488240
제품군
Water heated towel rails
제품분류
Twig
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2013-06-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
70
너비(mm)
800
깊이(mm)
150
링크
링크
제품 URL
http://www.rejdesign.fi/water
설치 안내
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
관련성
관련성
주 재료
구리
부 재료
크롬
설계국가
핀란드
제조국가
핀란드
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
비슷한 제품
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
다운로드
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드