제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
홈
카테고리
위생
저장
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
다음에서 사용 가능 미국
Rej Design
팔로우
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
5488620
제품군
Water heated towel rails
제품분류
Retro
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2013-06-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
670
너비(mm)
570
깊이(mm)
207
링크
링크
제품 URL
http://www.rejdesign.fi/water
설치 안내
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
관련성
관련성
주 재료
구리
부 재료
크롬
설계국가
핀란드
제조국가
핀란드
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
비슷한 제품
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
다운로드
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
다운로드
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
다운로드
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드