제품 게시
F1FR Series

F1FR Series

별점 4.4/54.4(14 리뷰)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
기술 사양
  • 특징 참조F1FR
  • 제품군Commercial quick response
  • 제품분류F1FR Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류화재 진압 터미널
  • UNSPSC 이름Fire sprinkler heads
  • UNSPSC 코드46191610
  • CSI 마스터 형식 2014 코드21 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Dry-Pipe Sprinkler Systems

지역 가용성

아시아 오세아니아 북미 유럽 아프리카