제품 게시
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB

2" deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45-degree angle. Free area at 42% w/ .062 material thickness
기술 사양
  • 특징 참조rd-00300-005
  • 제품군Fixed Exterior Louvers and Grilles
  • 제품분류Stationary Heavyline Louvers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자

지역 가용성

북미
미국