제품 게시
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RB5125

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RB5125

4" deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45 degree blade angle.  Blade spacing 4", with 53% free area. .081 blades and .081 frame w/ 5.094" blade spacing.
기술 사양
  • 특징 참조rd-00300-018
  • 제품군Fixed Exterior Louvers and Grilles
  • 제품분류Stationary Heavyline Louvers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자