제품 게시
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RGD5

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RGD5

The 445RGD5 Stationary Louver has a 4" deep frame and a 45 degree blade angle. It features: 45% free area. # Weather protection capability.
# Drainable blades Extruded aluminum construction
기술 사양
  • 특징 참조rd-00300-025
  • 제품군Fixed Exterior Louvers and Grilles
  • 제품분류Stationary Heavyline Louvers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미늘판자

지역 가용성

북미
미국