제품 게시
Shower Mixer CH97D3PWB

Shower Mixer CH97D3PWB

3-way built-in bath/shower mixer set on 3 ultra-flat round plates (single built-in part), including: mixer, 3-way diverter, water connection with holder, brass hand shower and 150cm flexible hose. To be completed with the second and the third water outlets.EXPOSED COMPONENTS ONLY to be combined with the built-in box art. WBOX97D3 (built-in components only).
기술 사양
  • 특징 참조CH97D3PWB
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카