제품 게시
HE1.5XINH
RenewAire LLC

HE1.5XINH

사양
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-925 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    54 3/4" L x 23 3/4" W x 35 3/4" H
    204-275 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    63" L x 30" W x 56" H
    325 lbs. 
    Accessories box shipped loose on top of unit.

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

기술 사양
  • 특징 참조he15xinh
  • 제품군Ventilators
  • 제품분류Mechanical Equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1365.25
  • 너비(mm)876.3
  • 깊이(mm)1349.37
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Kg)206.3
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 기계식 환기 장치
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-25 11 13 37
  • OmniClass 제목Positive Pressure Ventilators