제품 게시
RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
기술 사양
  • 특징 참조RES030001
  • 제품군High Pressure Laminate (HPL)
  • 제품분류Resopal HPL & Compact
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3050
  • 너비(mm)1320
  • 깊이(mm)0.8
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 시트 재료
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 설명High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 42 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카